DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001S9CSA
Identifiant de lhomologation: 13631IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-23159_A1Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 10 A | 0,2 - 6 |
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Fonction de borne de sectionnement | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Fonction de borne de sectionnement | 600 V | 16 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-104946Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 10 A | 0,2 - 6 |