UT 4-MT BU - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3046278

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, Intensité permanente thermique Ith: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Forme compacte et capacité de charge élevée de 20 A
Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles