Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UT 4-MTD BU - Blocs de jonction simple
3046197

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le repérage continu et le pontage des bloc de jonction sont particulièrement avantageux.
Les bloc de jonction de traversée permettent un montage des barrettes de forme identique avec des bloc de jonction de sectionnement et à couteau de sectionnement.