UPRZ
-
Dispositif de verrouillage
3045570
Dispositif de verrouillage, largeur: 10 mm, hauteur: 39,8 mm, nombre de pôles: 2, coloris: orange
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le conducteur peut être fixé à l'aide de colliers serrants de Phoenix Contact
Encliquetable en option dans le boîtier de connecteur
Dispositif de verrouillage et antitraction en un composant