Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UPZ/ 2 - Dispositif antitraction
3045554

Dispositif antitraction, largeur: 9,3 mm, hauteur: 36,7 mm, nombre de pôles: 2, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le conducteur peut être fixé à l'aide de colliers serrants de Phoenix Contact
Les dispositifs antitraction peuvent être encliquetés à l'extérieur sur le connecteur (opt.)