Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UT 10 BU - Blocs de jonction simple
3044188

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le grand espace de raccordement permet le raccordement de conducteurs rigides et souples sans embout, même pour la section nominale.
Outre le gain de place, la forme compacte facilite le câblage dans les espaces les plus réduits.
Introduction optimale du tournevis via les orifices de vissage fermés
Testé pour applications ferroviaires
L'orifice d'introduction des câbles permet de recevoir des câbles avec embout et collet en plastique de section nominale.