CZ/2 - Dispositif antitraction
3043831

Dispositif antitraction, largeur: 19,8 mm, hauteur: 28,9 mm, nombre de pôles: 2, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Le conducteur peut être fixé à l'aide de colliers serrants de Phoenix Contact
Le dispositif antitraction est encliqueté au centre sur les connecteurs ou les couplages à ressort.