ST 4/ 2P - Blocs de jonction simple
3042735

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccord enfichable, Section de référence: 4 mm2, 1er étage connexion à gauche, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement avec les connecteurs COMBI standard
Testé pour applications ferroviaires