Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PZ/4 - Dispositif antitraction
3040643

Dispositif antitraction, largeur: 19,6 mm, hauteur: 48,7 mm, nombre de pôles: 4, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le conducteur peut être fixé à l'aide de colliers serrants de Phoenix Contact
Les dispositifs antitraction peuvent être encliquetés à l'extérieur sur le connecteur (opt.)