CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 16 - 6 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62906KR
Identifiant de lhomologation: HMB17372-EL002NK
Identifiant de lhomologation: 09 ME 140VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Identifiant de lhomologation: 40009039Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 57 A | 1,5 - 10 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
F | ||||
1000 V | 65 A | 16 - 6 |