Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SB-ME 2-6 - Barre de pontage
3035755

Barre de pontage, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 21 mm, coloris: gris/orange

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Bloc de jonction de traversée de même forme disponible
Clarté
Utilisation aisée
Clarté grâce aux symboles de commutation imprimés
Type compact
Accessoires utilisables avec souplesse et complets
Encliquetage sûr dans les positions finales
Contact avec bornes à vis