STTB 2,5-PT100 MD - Bloc de jonction à ressort à 2 étages
3035564

Bloc de jonction à ressort à 2 étages, avec sonde de température, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Autres variantes et variantes à souder de composants, voir phoenixcontact.com/products
Forme compacte pour gain de place maximum
Les bloc de jonction à deux étages à diode et à voyant lumineux permettent de réaliser de nombreux types de circuits.
Connexion des étages avec les ponts FBS ...-PV