ST 10-TWIN BU - Blocs de jonction simple
3035292

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 10 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les bloc de jonction par tension à ressort à trois niveaux ST ...‑TWIN sont une alternative compacte aux bloc de jonction de traversée standard lorsque des répartitions de potentiel avec section de conducteur de 10 et 16 mm² sont requises.
Les possibilités des ponts réducteurs dans le système CLIPLINE complete sont décrites au chapitre « Accessoires pour le système CLIPLINE complete ».
Testé pour applications ferroviaires
Idéal comme distributeur de potentiel dans les systèmes de boucle
La combinaison de bloc de jonction de section nominale 2,5 ou 4 mm² est réalisée sans câblage supplémentaire avec le pont réducteur RB ST ...(2,5/4).