AP-ME METER - Profilé de recouvrement
3034361

Capot de protection pour recouvrir les borniers, encliquetable sur le support de capot de protection APT-ME ou la butée APH-ME. Placez un support de capot de protection à chaque extrémité et à intervalle d'environ 40 cm. Longueur de livraison : 1 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le cache s'encliquète facilement sur les butées APH-ME correspondantes et peut être plombé, en option
Les profilés de protection empêchent tout actionnement involontaire de barrettes de raccordement.
Ce profilé est spécialement adapté au contour des blocs de jonction de sectionnement de convertisseurs de mesure.