Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FBSRH 4-8 - Fiches de court-circuitage
3033804

Fiches de court-circuitage, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le pont dispose d'un système d'aide au retrait intégré ce qui permet de l'utiliser facilement pour des opérations de pontage individuelles, sans recourir à des outils