PAI 1,5/4-F - Adaptateur de test
3032826

Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, Adaptateur de test 4 mm, pour blocs de jonction de pas 4,2 mm, 5,2 mm et 6,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Contact et encliquetage sûrs et libres dans l'orifice fonctionnel
Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre