FBS 1/5-6
-
Pont enfichable
3032525
Ponts pour répartition de potentiel
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Pont enfichable |
Nombre de pôles | 5 |
Pas | 6,2 mm |
Courant de charge maximal | 32 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.) |
Courant de charge maximal | 32 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.) |
Largeur | 29,3 mm |
Hauteur | 23 mm |
Profondeur | 23 mm |
Pas | 6,2 mm |
Couleur | rouge (RAL 3001) |
Matériau | Cuivre |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques techniques | |
Schéma des pôles | 1, 5 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | Montage par enfichage |
Référence | 3032525 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE2Z2X |
Product key | BE2Z2X |
GTIN | 4046356494540 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3,796 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250303 |
ECLASS-15.0 | 27250303 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000489 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2