AB-SK 65
-
Support
3026489
Support, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, largeur: 6,2 mm, hauteur: 95,5 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Montage sur rail DIN
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Support |
Nombre de pôles | 1 |
Intensité nominale IN | 0 A |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 95,5 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 28,7 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 36,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau isolant | PA |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 3026489 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE7113 |
Product key | BE7113 |
GTIN | 4017918157128 |
Poids par pièce (emballage compris) | 18,51 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 18,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400607 |
ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Barre de neutre 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Barre de neutre 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Barre omnibus de N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Barre omnibus de N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Barre omnibus de N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Barre omnibus de N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Barre omnibus de N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Barre omnibus de N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Barre omnibus de N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Barre omnibus de N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Barre omnibus de N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Barre omnibus de N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Barre omnibus de N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Barre omnibus de N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Barre omnibus de N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Barre omnibus de N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Barre omnibus de N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barre omnibus de N 0402006
Avantages
Pour le montage de bornes de blindage SK
Les supports de blindage d'un seul côté AB-SK conviennent particulièrement pour un raccordement de conducteur peu encombrant dans le cas de bloc de jonction et d'appareils avec entrée de câble latérale.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2