CP-H 2,5-4L-Z-PE - Boitier
3012324

Boitier, avec pivot d'arrêt, type de raccordement: Raccordement à sertir, profondeur: 31,7 mm, largeur: 5,2 mm, hauteur: 31,6 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec repérage PE
Repérage possible sur chaque borne
Quatre niveaux de traversée
Pas de 5,2 mm seulement