FBS-PV PT 2,5-4L
-
Pont de potentiel
3012318
Contact de pontage vertical entre deux étages
Contact de pontage vertical entre deux étages
Remarque relative à l'application | L'article est un accessoire de : PT 2,5-4L/1P (3012300) PT 2,5-4L/2P (3012310) PT 2,5-PE/3L/2P (3012316) ST 2,5-4L/2P-Z (3041998) |
Type de produit | Pontage vertical |
Nombre de pôles | 1 |
Courant de charge maximal | 10 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.) |
Courant de charge maximal | 10 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.) |
Largeur | 5 mm |
Hauteur | 3 mm |
Profondeur | 30,6 mm |
Longueur | 3 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Matériau | Cuivre |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau isolant | PA |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | Montage par enfichage |
Référence | 3012318 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE2Z2X |
Product key | BE2Z2X |
GTIN | 4046356645942 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,468 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,419 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27250303 |
ECLASS-15.0 | 27250303 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |