DLKB 2,5-PE - Bloc de jonction
3011038

Bloc de jonction, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 19 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

De par leur conception (trois étages de traversée plus raccordement PE), les bloc de jonction à 3 conducteurs DLK 2,5‑PE et DLKB 2,5‑PE conviennent particulièrement au câblage d'appareils triphasés.
Pour réduire le câblage, le DLKB 2,5‑PE peut en outre être ponté avec les peignes de liaison EB...‑DIK jusqu'à 80 pôles dans les étages intermédiaire et inférieur.