Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PTFIX 18X1,5 BN - Bloc distributeur
3002777

Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 18, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: marron

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Encombrement réduit grâce à une forme compacte
Utilisation flexible grâce au montage sur rails de support ou au montage direct
Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel très compacts
Possibilités idéales de vérification à chaque borne grâce aux orifices de contrôle
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes