cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Sortie | 600 V | 25 A | 20 - 10 | |
Entrée | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Sortie | 600 V | 25 A | 20 - 10 | |
Entrée | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
F | ||||
Sortie | 1000 V | 25 A | 20 - 10 | |
Entrée | 1000 V | 50 A | 20 - 8 |