CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 65 A | 20 - 10 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA98ATEX1786UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Certification d'examen de type | 690 V | 57 A | 0,5 - 10 |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0029UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 57 A | 0,5 - 10 |
CCC
Identifiant de lhomologation: 2020322313000623UKCA-EX
Identifiant de lhomologation: DEKRA 21UKEX0307UEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
Identifiant de lhomologation: UL US CA L 192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |