MT 1,5-QUATTRO - Micro-bloc
3001679

Micro-bloc, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Section nominale de 1,5 mm²
Pas de 4,2 mm seulement
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Pied encliquetable pour profilés NS 15
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés au milieu du bloc de jonction