UK 2,5 B BU - Blocs de jonction simple
3001048

Blocs de jonction simple, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles