UK 5-HEDI N - Bloc de jonction de sectionnement à levier
3000564

Bloc de jonction de sectionnement à levier, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir/orange

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles