Le système de switch modulaire Gigabit est un système de switch géré très performant couvrant de façon modulaire et flexible le besoin en ports des applications industrielles. Il supporte pour ce faire tous les standards de transmission usuels Gigabit-Ethernet et Fast-Ethernet, les protocoles standards IT ainsi que les protocoles d'automatisation PROFINET et EtherNet/IP.
Pour l'emploi dans le Backbone de production, le FL SWITCH GHS 12G/8 est le premier système de switch à posséder 12 ports Gigabit intégrés et à permettre en plus l'admission de modules d'interface pour jusqu'à 16 autres ports 100 Mbit/s.
FL SWITCH GHS 12G/8
-
Industrial Ethernet Switch
2989200
Switch modulaire Ethernet Gigabit avec huit ports RJ45 10/100/1000 MBit/s et quatre ports SFP 1 000 MBit/s, extensible avec une station d'extension jusqu'à 28 ports
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 289 mm |
Hauteur | 127 mm |
Profondeur | 122 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Plaque-support du matériel | Aluminium coulé sous pression, résistant à la corrosion |
Matériau de surface du boîtier | Acier inoxydable, poli, résistant à la corrosion |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
LED de signalisation | Tension d'alimentation, transmission de données, erreur, lien, activité |
Nombre de voies | 8 (Ports RJ45) |
Ethernet | |
Type de raccordement | via module d'interface |
Remarque concernant la connectique | Maximum 4 modules d'interface (sans extension) |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s (duplex intégral) |
Physique de transmission | Fibre de verre multi-mode |
Fibres de verre monomode | |
POF-SCRJ | |
Fibre GI-HCS | |
Cuivre | |
PoE | |
LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
Nombre de voies | 2 (par module d'interface) |
Ethernet (SFP) | |
Type de raccordement | SFP |
Vitesse de transmission | 1000 MBit/s (duplex intégral) |
Physique de transmission | FO |
Distance de transmission | jusqu'à 80 km (selon fibre utilisée/module SFP) |
Longueur d'ondes | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
Nombre de voies | 4 (Ports SFP) |
série (RS-232) | |
Type de raccordement | RS-232-C, connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Managed Switch GHS |
Type | Stand-alone |
MTTF | 78,04 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
47,91 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
13,92 Années (SN 29500 standard, température 55 °C, cycle de travail 100 %) | |
Fonctionnalité de base | Switche de type « Store and Forward », conforme à la norme IEEE 802.3, 8 classes de priorité selon IEEE 802.1p, Smart Mode, Port Mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, protocole de redondance média (MRP selon CEI 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, dispositif PROFINET, GMRP, GVRP, SNTP, 2 entrées TOR |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Fonctions switch | |
Fonctions de diagnostic | RMON History |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
Fonctionnalité de base | Switche de type « Store and Forward », conforme à la norme IEEE 802.3, 8 classes de priorité selon IEEE 802.1p, Smart Mode, Port Mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, protocole de redondance média (MRP selon CEI 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, dispositif PROFINET, GMRP, GVRP, SNTP, 2 entrées TOR |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V (typique) |
Contact de signalisation courant de commande | 190 mA (maximum) |
Classe de conformité PROFINET | Conformance-Class B |
Fonction des appareils PROFINET | PROFINET-IO Device |
PROFIenergy | |
Fast Startup | |
Spécification PROFINET | Version 1.1 |
Fonctions de filtre | Quality of Service (8 catégories de priorité) |
Port-Priorisierung | |
VLAN (jusqu'à 223 VLAN) | |
Gestion | Gestion basée sur le web (HTTP) |
SNMPv1/v2/v3 | |
Redondance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
STP (Spanning Tree Protocol) | |
MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link et duplex commutable Activity/Speed), DI1, DI2 (Digital Input), UI (tension d'alimentation capteur ext.) et grand écran de commande (affichage de l'adresse IP et d'autres paramètres) |
Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
Autres fonctions | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
Link Aggregation (agrégation de lien) (jusqu'à 8 trunks) | |
BootP | |
DHCP-Client | |
MAC-based Port-Security | |
Trames Jumbo | |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | Switche de type « Store and Forward », conforme à la norme IEEE 802.3, 8 classes de priorité selon IEEE 802.1p, Smart Mode, Port Mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, protocole de redondance média (MRP selon CEI 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, dispositif PROFINET, GMRP, GVRP, SNTP, 2 entrées TOR |
Consommation de puissance | typ. 19 W (sans module d'interface enfiché) |
Diagnostic local | US1/2 Tension d'alimentation US1, US2 LED verte |
FAIL div. LED rouge | |
LIAISON Statut de la liaison LED verte | |
MODE Vitesse de transmission LED verte | |
MODE Vitesse de transmission LED verte/orange | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 19,2 W |
Support de transmission | Cuivre |
FO | |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant max. absorbé | 2,7 A |
Courant absorbé typique | 800 mA (jusqu'à 2,7 A, selon la configuration) |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V (typique) |
Contact de signalisation courant de commande | 190 mA (maximum) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m au-dessus du niveau de la mer) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la spécification VW |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B, classe 3 |
CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A, 10 V/m | |
CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A, 1 kV | |
CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A, 10 Vrms | |
EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Classe A | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-3/-4 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Switche de type « Store and Forward », conforme à la norme IEEE 802.3, 8 classes de priorité selon IEEE 802.1p, Smart Mode, Port Mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, protocole de redondance média (MRP selon CEI 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, dispositif PROFINET, GMRP, GVRP, SNTP, 2 entrées TOR |
Configuration requise | |
Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link et duplex commutable Activity/Speed), DI1, DI2 (Digital Input), UI (tension d'alimentation capteur ext.) et grand écran de commande (affichage de l'adresse IP et d'autres paramètres) |
Référence | 2989200 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN123 |
Product key | DNN123 |
GTIN | 4046356435376 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3 062 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2 700 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1aa82ea8-bc1e-4cb8-9a54-027f5a3e95cd |
Produits compatibles
-
-
FL SFP SX - Module média 2891754
-
FL SFP LX - Module média 2891767
-
FL SFP LH - Module média 2989912
-
FL SD FLASH/MRM - Mémoire de programme/configuration 2700270
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Câble fibre optique 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Câble fibre optique 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Câble de jonction FO 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Câble de jonction FO 2901559
-
FL IF 2PSE-F - Module média 2832904
-
COM CAB MINI DIN - Câble de connexion 2400127
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
Avantages
Fonctions Layer 3 (routage statique) activables en option
Raccordement de fibres de verre Gigabit par modules enfichables SFP FL
Sécurité du réseau d'automatisation selon IEEE 802.1X
Raccordement de supports de connexion confectionnés sur le terrain, comme POF, HCS et GI HCS
Configuration sur site simple et rapide avec la nouvelle unité de commande/affichage
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2