REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Relais individuels
2987998

Relais miniature enfichable, avec contact multicouches plaqué or, 2 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, tension de charge 230 V AC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec relais à actionnement manuel paramétrable
LED d'état intégrée
Courant de commutation jusqu'à 16 A
Types DC avec diode de roue libre intégrée
Affichage mécanique de position