REL-MR- 24AC/21HC/MS - Relais individuels
2987891

Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 1 contact inverseur, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, tension d'entrée 24 V AC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec relais à actionnement manuel paramétrable
Courant de commutation jusqu'à 16 A
LED d'état intégrée
Affichage mécanique de position
Types DC avec diode de roue libre intégrée