PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2
-
Relais de couplage
2981952
Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 5 contacts NO, 1 contacts NF, une borne à vis enfichable, largeur : 22,5 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de couplage |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Désactivation sécurisée |
Demande élevée | |
Demande faible | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,56 W (avec UB = 26,4 V DC, US = 24 V, IS = 47 mA, n = 1, IL² = 72 A², contactR = 0,1 ) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / isolation de base (isolement sécurisé, isolation renforcée et 6 kV entre A1/A2, 53/54, 71/72 et 13/14, 23/24, 33/34, 43/44.) |
Généralités | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
Consommation de puissance US | typ. 1,2 W |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 47 mA |
Plage de tension d'entrée | 20,4 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC |
Courant transitoire | typ. 350 mA DC (Δt < 1 µs pour Us) |
typ. 350 mA AC (Δt = 2 ms avec Us) | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | typ. 20 ms (commande via A1) |
Temps de retombée typique | typ. 20 ms (commande via A1) |
Temps de réarmement | < 500 ms |
Fréquence de commutation maximale | 0,5 Hz |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Varistance |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Type de contact | 5 circuits à fermeture |
1 circuit report de signalisation | |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation maximale | 230 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges) |
Tension de commutation minimale | 5 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A (Contact NO) |
6 A (Contact NF) | |
Courant d'appel maximum | 6 A |
Courant d'appel minimum | 10 mA |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (Contact NO, 24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (Contact NO, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
240 W (Contact NO, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (Contact NO, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (Contact NO, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
1380 VA (Contact NO, 230 V AC, τ = 0 ms) | |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 42 W (Contact NO, 24 V DC, τ = 40 ms) |
42 W (Contact NO, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Contact NO, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Contact NO, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Contact NO, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 4 A (24 V (DC13)) |
4 A (230 V (AC15)) | |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG (Contact NO) |
4 A gL/gG (Contact NO, pour applications à faible demande) | |
6 A gL/gG (Contact NF) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 114,5 mm |
Profondeur | 99 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 1 |
Performance Level (PL) | c |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g (En cas de sollicitation liée à des chocs, des réactions des contacts sont possibles jusqu'à une durée de 2 ms.) |
Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (En cas de sollicitation liée à des vibrations, des réactions des contacts sont possibles jusqu'à une durée de 1 ms.) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2981952 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA162 |
Product key | DNA162 |
GTIN | 4046356343343 |
Poids par pièce (emballage compris) | 171,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 142 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 003ff684-57d0-4e3e-87ba-5bd5dc623931 |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à Cat. 1/PL c selon ISO 13849-1, SIL 1 selon CEI 62061
Feedback sécurisé par contact de signalisation à guidage forcé selon EN 50205
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Commande à 1 ou 2 canaux
5 circuits à fermeture, 1 circuit report de signalisation
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2