PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B
-
Module d'extension
2981680
Extension de contacts monocanal avec interface, 4 contacts NO, 1 contact NF, 1 circuit report de signalisation, sans temporisation, cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, largeur : 22,5 mm, bloc de jonction Push-in enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Module d'extension |
Commande | à 1 canal |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | 10 ms (pour commande par K1/K2) |
Temps de retombée typique | 10 ms (si nécessaire, par K1/K2) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 16,14 W (UN = 26,4 V, IL² = 72 A², PTotal max = 1,74 W + 14,4 W) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / isolation de base (isolement sécurisé, isolation renforcée et 6 kV entre le circuit électrique d'entrée/contacts NF et les circuits à fermeture.) |
Numérique: K1/K2 | |
Description de l'entrée | sécurisé |
Nombre d'entrées | 1 |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Courant transitoire | < 130 mA (Δt = 800 ms) |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | typ. 60 mA |
Relais: Circuits à fermeture (23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel |
Nombre de sorties | 4 |
Type de contact | 4 circuits de fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A (Tenir compte du derating et de la courbe de limite de charge) |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Relais: Circuit report de signalisation (11/12) | |
Description de la sortie | Contact de diagnostic, 2 NC en série, libre de potentiel |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | 2 contacts NO en série, libres de potentiel |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 26,4 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 1 A |
Quadr. Courant cumulé | 1 A2 |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 1 A gL/gG |
Relais: Circuit de signalisation (61/62) | |
Description de la sortie | 2 contacts NC en parallèle, indépendants du potentiel de terre |
Nombre de sorties | 1 |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 1 A |
Quadr. Courant cumulé | 1 A2 |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 1 A (gL/gG) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2981680 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA231 |
Product key | DNA231 |
GTIN | 4046356081542 |
Poids par pièce (emballage compris) | 186,18 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 153,35 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 97932f17-76d8-46ba-af76-ef954f33e30c |
Produits compatibles
Avantages
4 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation et 1 circuit de report de signalisation
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2