PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B
-
Relais de sécurité
2981499
Relais de sécurité pour arrêts d'urgence, portes de protection et commutateurs magnétiques ainsi que pour barrières lumineuses, jusqu'à SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, 2 contacts NO, interface TBUS, activation automatique ou manuelle, bloc de jonction Push-in enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Grille de lumière | |
Commutateur magnétique | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,68 W |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / isolation de base (séparation sûre, isolation renforcée et 6 kV entre le circuit électrique d'entrée et les circuits à fermeture.) |
Généralités | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,85 ... 1,1 |
Courant d'entrée typique pour UN | 70 mA |
Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | env. 24 V DC |
Temps d'amorçage typique | 20 ms (Démarrage manuel) |
150 ms (démarrage automatique) | |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Temps de réarmement | 1 s |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω (Circuits d'entrée et de démarrage pour US) |
Type de contact | 2 circuits de fermeture |
1 sortie de signalisation à semi-conducteur | |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC (Circuits à fermeture) |
24 V (Sortie de signalisation) | |
Tension de commutation minimale | 15 V AC/DC (Circuits à fermeture) |
Intensité permanente limite | 6 A (Circuits à fermeture) |
100 mA (Sortie de signalisation) | |
Courant d'appel maximum | 6 A |
Courant d'appel minimum | 25 mA (Circuits à fermeture) |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
77 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, t = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, t = 40 ms) | |
Puissance de commutation | min. 0,4 W (Circuits à fermeture) |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V (AC15)) | |
Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG NEOZED (Circuits à fermeture) |
Coupe-circuit automatique C6 (alimentation 24 V / 20 A) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 (Contacts non temporisés) |
Performance Level (PL) | e |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2981499 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA211 |
Product key | DNA211 |
GTIN | 4046356051699 |
Poids par pièce (emballage compris) | 228 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 197,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3ffe7659-7c07-4479-bf6c-1b797cdb1c40 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 6,132 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
Système modulaire avec extension de TBUS
Pour la surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection ainsi que pour l'évaluation des grilles de lumières
2 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation
Commande à 1 ou 2 canaux
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2