PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Module relais à semi-conducteurs
2980636

PLC-INTERFACE avec contact inverseur électronique, comprenant un bloc de jonction de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais statique miniature intégré, pour le montage sur rail DIN NS 35/7,5, 1 contact inverseur, entrée : 24 V DC, sortie : 3 V DC ... 48 V DC/500 mA

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Absence d'usure et de rebonds
Insensible aux vibrations et aux chocs
Circuit de protection en entrée et en sortie
Affichage d'état
Sortie à contact inverseur électronique jusqu'à 48 V DC/500 mA
Possibilité de pontage de modules voisins