PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 - Socle pour relais
2980445

Module de base PLC de 14 mm contre les courants ou tensions parasites côté commande, avec raccordement vissé, sans relais ni relais à semi-conducteurs, pour montage sur profilé NS 35/7,5, pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée : 230 V AC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Tension de chute de relais élevée
Insensible aux courants parasites