UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC
-
Module actif
2979485
Module de sortie VARIOFACE, avec 8 relais miniatures, avec chacun 1 inverseur, enfiché, pour 24 V DC (relais inclus)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de voies | 8 |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
Equipement possible | Relais miniature, REL-MR-24DC/21HC |
avec équipement | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension d'isolement assignée | 300 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Isolation de base entre les circuits des contacts de sortie) |
6 kV (Séparation sûre et isolation renforcée entre le circuit d'entrée et les circuits de courant de contacts de sortie) | |
Automate pris en charge SIEMENS S7-1500 | |
Carte E/S adaptée | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
Automate pris en charge SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Carte E/S adaptée | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Automate pris en charge SIEMENS S7-400 | |
Carte E/S adaptée | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Carte E/S adaptée | 1771 OBN |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Carte E/S adaptée | 1746 OB 32 |
Automate pris en charge ABB S800 I/O | |
Carte E/S adaptée | DO810 |
DO840 | |
Automate pris en charge EMERSON DeltaV | |
Carte E/S adaptée | VE4002S1T1B3 |
VE4002S1T2B3 | |
VE4002S1T2B3 Series 2 | |
VE4002S1T2B6 | |
Automate pris en charge GE-FANUC RX3i | |
Carte E/S adaptée | IC694MDL754 |
Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Carte E/S adaptée | TC-ODD 321 |
Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC L | |
Carte E/S adaptée | LY41PT1P |
LY42PT1P | |
QY82P | |
Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC Q | |
Carte E/S adaptée | QY81P |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,1 |
Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Courant d'entrée typique pour UN | 23 mA |
Temps d'amorçage typique | 9 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage d'état/voie | LED jaune |
Equipement possible | Relais miniature, REL-MR-24DC/21HC |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Matériau des contacts | AgCdO |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 5 A |
Courant d'appel maximum | 6 A |
Courant de commutation minimal | 10 mA |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 120 W (24 V DC, t = 0 ms) |
58 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
48 W (60 V, τ = 0 ms) | |
50 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
80 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
1250 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 24 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 14 |
Pas | 2,54 mm |
Alimentat. | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 2 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 54 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | EN 61010-2-201 |
CEI 60664 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Tenir compte de la puissance de commutation maximale des relais utilisés |
Information pour le fonctionnement | Ne pas effectuer de raccordement mixte de canaux voisins avec des tensions SELV/PELV et des tensions dangereuses au contact. |
Information pour le fonctionnement | Les sorties ne sont pas adaptées au câblage de différents conducteurs extérieurs. Le total des tensions de commutation utilisées avec des sorties voisines ne doit pas dépasser la valeur de la tension assignée d'isolement |
Information pour le fonctionnement | Les exigences nécessaires de l'application pour l'isolation (de base ou renforcée) par rapport aux modules voisins (vers les rails DIN) doivent être réalisées avec des mesures adaptées, (p. ex. avec des plaques de séparation). |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2979485 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2191 |
Product key | DK2191 |
GTIN | 4017918130350 |
Poids par pièce (emballage compris) | 380 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 380 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 907ab456-4326-49c3-966e-7ef2e6a44d41 |
Produits compatibles
Avantages
Affichage d'état par LED pour chaque chemin de signal et tension d'alimentation
Diode de roue libre et diode contre inversions de polarité pour chaque chemin de signal
Relais miniature enfichables avec un contact inverseur chacun
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2