UMKS- F48M-VR
-
Module interface
2970167
Module VARIOFACE pour connecteur CEI 603/DIN 41612, forme de construction F, 48 pôles, équipé z, b, d, avec connecteur mâle, boîtier pour câbles à encliqueter
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Gamme de produits | VARIOFACE |
Nombre de pôles | 48 |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 250 V AC/DC |
Intensité admissible max. par branche | 4 A |
Tension d'isolement assignée | 260 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
Niveau terrain | |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Raccordement CEI 603/DIN 41612 |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 48 |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 112,3 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 70,87 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Type d'isolant boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 45 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | EN 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Une isolation de base est respectée (dans la direction du rail DIN) par rapport aux modules voisins. |
Information pour le fonctionnement | Assurez-vous que la tension d'alimentation de l'appareil a un potentiel de référence commun. |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2970167 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2187 |
Product key | DK2187 |
GTIN | 4017918087678 |
Poids par pièce (emballage compris) | 277 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 277 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | df86aad1-6aff-4c82-806a-5b9c82b7ec5e |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2