Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PLC-OSC-230UC/230AC/ 1 - Module relais à semi-conducteurs
2967882

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 230 V AC/220 V DC, sortie : 24-253 V AC/0,75 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Modèle étroit
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Relais à semi-conducteurs étanche RT-III
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC
Circuit de protection intégré en entrée
Ponts enfichables fonctionnels
Pouvoir de commutation élevé