PLC-BSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Socle pour relais
2967057

Module de base PLC de 14 mm pour fonctions de sortie avec raccordement vissé, sans relais ni relais à semi-conducteurs, pour montage sur profilé NS 35/7,5, avec raccordement pour conducteur de retour (BB), 2 contacts NO (1-1), tension d'entrée 24 V DC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles