UM 45- 2FLK14/ZFKDS/S7 - Module passif
2965156

Module d'interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® S7-300, pour 16 voies max., avec repérage spécial SIMATIC® (1 - 20), raccordement à ressort, pas du module : 98 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Repérage numérique (1-20)
Spécialement conçu pour S7 300
Raccordement à l'aide de deux câbles préconfectionnés à 14 pôles