DEK-REL-G24/21 - Module à relais
2964500

Bloc de jonction à relais, avec relais de puissance miniatures brasés, contacts (AgSnO) : Puissances moyennes à fortes, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V DC, se monte sur profilé NS 35/7,5, pas de 6,2 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Réduction des travaux de câblage grâce à l’utilisation des peignes de liaison EB-DIK
D'une largeur de 6,2 mm seulement
Contacts de relais exempts de cadmium
Stock réduit, puisqu’il permet de câbler tous les contacts (inverseur, contact NO et contact NF)
Puissance de commutation élevée de 250 V AC / 6 A
Isolation sécurisée selon DIN EN 50178 (VDE 0160)
Boîtier de relais étanche IP67
Affichage lumineux pour la signalisation de l'état de commutation
Isolation galvanique de 4 kV entre l'entrée et la sortie