DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT
-
Bloc de jonction à relais statique
2964296
Bloc de jonction de puissance avec relais à semi-conducteurs, pour actionneur, entrée : 24 V DC, sortie : 3-30 V DC/3 A, pas de 6,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | Utilisation de ponts EB 80-DIK... dans les blocs de jonction DEK : en raison d'une possible (faible) dilatation du boîtier DEK due à l'absorption de l'humidité de l'air ambiant, ainsi que d'un jeu de tolérance défavorable entre le plus grand nombre de blocs de jonction DEK et le pont EB 80-DIK..., il est recommandé, en cas d'utilisation des ponts EB 80-DIK..., de les séparer après les blocs de jonction d'env. 10 à 12 DEK et d'utiliser à la place un pontage pour chaque bloc de jonction DEK suivant. |
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Gamme de produits | DEK |
Application | Fonction de sortie |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Normes / Spécifications | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 23.07.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,17 W |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV AC (Entrée/sortie) |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,4 |
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 |
Courant d'entrée typique pour UN | 7 mA |
Temps d'enclenchement typique | 40 µs |
Temps de coupure typique | 200 µs |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Fréquence de transmission | 300 Hz |
Type de contact | 1 contact NO |
Type de sortie numérique | électronique |
Plage de tension de sortie | 3 V DC ... 30 V DC |
Intensité permanente limite | 3 A (voir courbe de derating) |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 0,2 V |
Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 56 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2964296 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK61A1 |
Product key | DK61A1 |
GTIN | 4017918104191 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,27 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 21,33 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 8dfa4aad-40af-4b9d-8f7f-0dc8702eae91 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
EB 3- DIK RD - Pont d'insertion 2716745
-
EB 4- DIK RD - Pont d'insertion 2716758
-
EB 5- DIK RD - Pont d'insertion 2716761
-
EB 10- DIK RD - Pont d'insertion 2716774
-
EB 80- DIK RD - Pont d'insertion 2715953
-
EB 5- DIK BU - Pont d'insertion 2716677
-
EB 10- DIK BU - Pont d'insertion 2716680
-
EB 80- DIK BU - Pont d'insertion 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Séparateur 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 5060935
-
DIKD 1,5 - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs 2715979
Avantages
Version pour actionneurs disponible
Peignes de liaison EB-DIK
Commodité du repérage et du montage avec blocs de jonction
Commutation sans usure jusqu'à 24 V DC/10 A ou 240 V AC/800 mA
Circuit de protection intégré en sortie
Circuit de protection intégré en entrée
Affichage d'état
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC
Isolation galvanique jusqu'à 2,5 kV eff. entre entrée et sortie
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2