Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DEK-REL- 24/1/AKT - Module à relais
2964063

Bloc de jonction à relais pour actionneurs, avec relais miniatures brasés, contact (AgNi+Au) : Puissances faibles à moyennes, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V AC/DC, se monte sur profilé NS 35/7,5, pas de 6,2 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Réduction des coûts grâce à l'économie du bloc de jonction de N
Gains de place pouvant atteindre 73 %
Travaux de câblage réduits au minimum
Isolation galvanique de 2 kVeff entre l'entrée et la sortie
Contact bi-couche à revêtement or dur pour applications universelles avec des intensités permanentes de 1 mA à 5 A
Circuit de protection intégré en entrée