UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC - Module actif
2962900

VARIOFACE COMPACT LINE, module de sorties avec 8 relais miniatures enfichés, 1 contact NO chacun, pour 24 V DC (relais compris)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Faible profondeur de montage : 45 mm seulement
Utilisations universelles de 1 mA à 3 A, intensité permanente grâce au contact double bicouche avec revêtement or dur
Affichage d'état par LED pour chaque chemin de signal et tension d'alimentation
Diode de roue libre et diode contre inversions de polarité pour chaque chemin de signal
Relais miniature enfichables avec un contact NO chacun