REL-MR- 24DC/1IC - Relais individuels
2961341

Relais de puissance miniature, enfichable, avec contact de puissance pour courants d'enclenchement élevés jusqu'à 130 A en pointe, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V DC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Indice de protection élevé, selon le modèle jusqu'à RT III (lavable)
Contacts de puissance jusqu'à 16 A