Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

REL-MR- 24DC/21 - Relais individuels
2961105

Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Indice de protection élevé, selon le modèle jusqu'à RT III (lavable)
Contacts de puissance jusqu'à 6 A