UM108-SEFE/R - Elément latéral
2959683

Elément latéral avec pied, 5 mm de largeur (à droite), à monter sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, largeur de circuit imprimé : 107,5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier