Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UM108-SE - Elément latéral
2959476

Elément latéral, largeur 5 mm, largeur du C.I. : 107,5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier