EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 - Relais hybrides
2949787

Module à relais, avec relais miniature, commande intégrée à transistor NPN pour courants de commande faibles, contact (AgNi) : puissances moyennes à fortes, 1 contact inverseur, tension nominale de commande 5 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Courant de commande limité (borne B), à partir de 0,5 mA en fonction du type
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Courant de commande positif ou négatif en fonction du type
Circuits de protection antiparasite et de protection en entrée intégrés