DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 - Bloc de jonction à relais statique
2941374

Bloc de jonction de puissance avec relais à semi-conducteurs, entrée : 24 V DC, sortie : 3-30 V DC/3 A, pas de 6,2 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peignes de liaison EB-DIK
Version pour actionneurs disponible
Commodité du repérage et du montage avec blocs de jonction
Commutation sans usure jusqu'à 24 V DC/10 A ou 240 V AC/800 mA
Circuit de protection intégré en sortie
Affichage d'état
Circuit de protection intégré en entrée
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC
Isolation galvanique jusqu'à 2,5 kV eff. entre entrée et sortie